Drei-Wege-Ventile

Drei-Wege-Ventile

Fisher Drei-Wege-Ventile ermöglichen die Regelung eines breiten Spektrums an Prozessflüssigkeiten, -gasen und -dämpfen in kritischen Betriebs- und Hochdruckanwendungen.

Fisher GX Stellventil mit integriertem Antrieb

Was ist ein Drei-Wege-Ventil?

Eine Art von Durchgangsventil, das über drei Rohrleitungsanschlüsse für den allgemeinen Misch- und Verteilbetrieb von Durchflüssen verfügt. Zu den verfügbaren Ausführungen gehören käfig-, sitz- und spindelgeführte Bauweisen für den Einsatz in hohen Temperaturen. Die Anschlüsse sind wählbar, um den Einbau zwischen den meisten Rohrleitungsgrößen zu ermöglichen.

Die Auswahl des Antriebs erfordert sorgfältige Überlegungen, insbesondere für Ausführungen mit einem nicht druckentlasteten Ventilkegel.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Was ist ein Drei-Wege-Ventil?
Auslegung von Stellventilen

Auslegung und Auswahl von Stellventilen

Erfahren Sie, wie Sie das passende Stellventil für Ihre gegebenen Servicebedingungen auslegen und auswählen.

Erfahren Sie mehr
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.