Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld..
Bettis-BDX

Bettis Scotch-Yoke-Pneumatik-Ventilantrieb der CBB-Serie

Produktbeschreibung

Ein pneumatischer Stellantrieb, der die Stärken des Stellantriebs der G-Serie kombiniert und kompakt, leicht, effizient und äußerst kostengünstig ist.

Merkmale

  • Ökonomische manuelle Übersteuerung mit Montageschraube erhältlich, um im Fall eines Stromausfalls zuverlässige Ventilsteuerung zu gewährleisten.
  • CBB symmetrische Montagepads ermöglichen die Umkehrung des Fehlermodus der Rückstellfeder vor Ort, ohne erforderliches Zerlegen (im oder gegen den Uhrzeigersinn)
  • Kompakt und leicht
  • Abgesichert durch eine 5-jährige Material- und Herstellungsgarantie.
Spannungsversorgung
Pneumatisch
Produkttyp
Pneumatischer Stellantrieb
Betätigung
Doppeltwirkend, Federrückstellung
Zulassungen
IEC 60529, BS5490: 1977-IP66 und IP67M

Dieses Produkt ist nur für Festinstallationen in großem Umfang vorgesehen, die von dem Anwendungsfeld der Richtlinie 2011/65/EU zur Einschränkung der Verwendung von bestimmten Gefahrstoffen in elektrischer und elektronischer Ausrüstung (RoHS 2) ausgeschlossen sind.
Steuerungsart
Auf/Zu, ESD
Ventiltyp
Kugelhahn, Absperrklappe, Kükenhahn, Triple-Offset
Betriebstemperatur
Standard -30 °C bis +95 °C (-20 °F bis +200 °F). Hoch -18 °C bis +177 °C (0 °F bis +350 °F)
Drehmoment/Schub
Doppeltwirkend 1 384 Nm (12 245 in-lbs), Federrückstellung bis zu 562 Nm (4 971 in-lbs)
Betriebsdruck
3 bis 10 bar (40 bis 150 psig)

Dokumentation und Zeichnungen