Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Bettis-NGP

Bettis Pneumatischer Ventilantrieb der NG-Serie

Produktbeschreibung

Unabhängig getestet auf Kühlmittelverluststörfall (LOCA, Loss Of Cooling Accident), erfüllt IEEE-382-Norm und nukleare Kriterien für seismische und verschiedene Alterungsprozesse.

Merkmale

  • Unabhängig getestet, inklusive Kühlmittelverluststörfall (LOCA, Loss Of Cooling Accident), erfüllt IEEE-382-Normen und aktuelle nukleare Qualifizierungskriterien für seismische und verschiedene Alterungsprozesse.
  • Geeignet für den Einsatz in anspruchsvollen Anwendungen, die eine SIL-Umgebung erfordern
  • Das patentierte Tension-Lok-Gerät ermöglicht eine formschlüssige Verbindung des Federmoduls, damit die Installation sicher entfernt werden und ein versehentliches Lösen der Federkraft vermieden werden kann
  • Erfüllt durch die Einhaltung der Druckgeräterichtlinie 97/23/EG die strengen Anforderungen an Druckgeräte
  • Erfüllt die Spezifikationen IP66 und IP67M für das Eintauchen in Wasser und besteht den Hochdruck-Wasserflutungstest: Das bedeutet hervorragenden Schutz vor dem Eindringen von Wasser und vor Korrosion.
  • Mehrere Konfigurationen mit einem modularen Aufbau ermöglichen die sichere Wartung vor Ort und geringere Lagerhaltungskosten
  • Austauschbare Energieversorgungs- und Federmodule für eine schnelle Behebung des Fehlersicherungsmodus
  • Geeignet für den Einsatz in anspruchsvollen Anwendungen, die eine SIL-Umgebung erfordern
  • Korrosionsbeständig, Innen- und Außenflächen zum Schutz in rauen Umgebungen beschichtet
  • Bietet für Modelle der G-Serie eine Vielzahl mechanischer und manueller Notbetätigungen
  • Erhöht das Maß an Vielseitigkeit mit seiner vor Ort wartbaren modularen Konfiguration – kann von einzelnwirkend auf doppeltwirkend geändert und nach der Installation mit einer hydraulischen Handnotbetätigung nachgerüstet werden
  • Bietet vollständiges ventilgesteuertes System (VOS) für endgültige Ventilsteuerung, indem die Stellglieder, Steuerungen und Ventile der G-Serie in einem einzigen System kombiniert werden
Spannungsversorgung
Pneumatisch
Produkttyp
Pneumatischer Stellantrieb
Betätigung
Doppeltwirkend
Zulassungen
SIL 3, CSA, FM, ATEX, IECEx, ABS ATEX-Richtlinie 94/9 PED 97/23/EG IP66/IP67M
RoHS-Erklärung
Dieses Produkt ist nur für Festinstallationen in großem Umfang vorgesehen, die von dem Anwendungsfeld der Richtlinie 2011/65/EU zur Einschränkung der Verwendung von bestimmten Gefahrstoffen in elektrischer und elektronischer Ausrüstung (RoHS 2) ausgeschlossen sind.
Steuerungsart
Ein/Aus, ESD
Ventiltyp
Kugel-, Absperrventile und Hähne, Jalousien und Klappen und andere Mechanismen mit Vierteldrehung
Drehmoment/Schub
Modelle mit Rückstellfeder mehr als 330 000 Nm (3 000 000 in-lbs)
Betriebsdruck
Pneumatisch 3-14 bar (40-220 psig), hydraulisch bis zu 345 bar (5 000 psig)
Operating Pressure
Pneumatic 40-220 psig (3-14 Bar), Hydraulic up to 5,000 psig (345 Bar)

Dokumentation und Zeichnungen