Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
EIM-CGW

Motor mit pneumatischem Direktgasgetriebe der EIM G-Serie

Produktbeschreibung

Pneumatischer, gasbetriebener Drehantrieb, der sich perfekt für Anwendungen eignet, die lineare, Hub- oder Drehventile verwenden.

Merkmale

  • Nutzen Sie den direkten natürlichen Gasdruck, um ein Pipeline-Ventil zu betätigen.
  • Ersetzt ein Getriebe mit Handrad durch einen gasgetriebenen Stellantrieb, mit dem ein Drehmoment von bis zu 900 ft/lb erzeugt werden kann
  • Installiert in nahezu allen größeren Pipeline-Systemen weltweit, und zwar noch lange bevor andere aktuelle Marken auch nur wahrgenommen wurden.
  • Die Getriebegehäuse werden werkseitig mit einem leistungsstarken Schmiermittel geschmiert, das sorgsam ausgewählt wurde, um die ordnungsgemäße Leistung unter bestimmten Betriebsbedingungen garantieren zu können.
  • Das kompakte und leichte Design sorgt für eine benutzerfreundliche Installation, Vielseitigkeit und eine einfache Wartung.
  • Direkt gasgetriebener Getriebemotor mit Einzelgehäuse und optionalen Übersetzungen für eine Veränderung des Drehmoments und der Geschwindigkeit
  • Getriebegestützter Handradantrieb für einen einfachen manuellen Betrieb, einfach anzupassen, vom Getriebe angetriebene Grenzventile für eine zuverlässige Abdichtung und austauschbare Endnockengetriebe zur Anpassung an alle Ventilhubzeiten
Spannungsversorgung
Pneumatic
Produkttyp
Pneumatischer Stellantrieb
Betätigung
Pneumatisch
Zulassungen
Dieses Produkt ist nur für Festinstallationen in großem Umfang vorgesehen, die von dem Anwendungsfeld der Richtlinie 2011/65/EU zur Einschränkung der Verwendung von bestimmten Gefahrstoffen in elektrischer und elektronischer Ausrüstung (RoHS 2) ausgeschlossen sind.
Steuerungsart
Quarter turn valves and gate valves
Ventiltyp
Kugelventil, Drosselventil, Hahn, Triple-Offset-Ventil
Betriebstemperatur
400 to 1000 psi

Dokumentation und Zeichnungen