Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-P-096

ASCO™ Miniaturventil der Baureihe 096 für allgemeine Anwendungen

Produktbeschreibung

Die direkt betätigten Miniatur-Magnetventile der ASCO Baureihe 096 sind hochgradig anpassbar und eignen sich für eine breite Palette von OEM-Anwendungen, bei denen geringes Gewicht, lange Lebensdauer und hoher Durchfluss entscheidend sind. Die Ventile der Baureihe 096 wurden für den Einsatz mit Luft und inertem Gas konzipiert, bieten einen hohen Durchfluss und sind RoHS-konform. Typische Anwendungen sind Patientenauflageflächen wie Krankenhausbetten. Mit der Anhebe-und Halte-Funktion können die Ventile der Baureihe 096 für allgemeine Anwendungen vielfältig eingesetzt werden, um mehrere Luftkammern von Auflageflächen zu betreiben und gleichzeitig die Leistungsaufnahme auf ein Minimum zu reduzieren.

Ventilbetätigung
Magnetspule
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Medien
Luft, inertes Gas
Rohr-/Anschlussgröße
1/4-28"
Anschlussart
UNF
Funktion
2-Wege – 2/2 normal geschlossen
Durchfluss
0,38 Cv, 11,4 kv
Spannung
12 DC
Max. Differenzdruck/max. Betriebsdruck
0 bar (0 psi) bis 0,34 bar (5 psi)
Betriebsumgebung
Innenbereich, korrosiv
Normen/Vorschriften
IP40

Merkmale

  • Direkt betätigtes Magnetventil für den Einsatz mit Luft und inerten Gasen
  • Ausführung für Ventilinselmontage ist für eine Vielzahl von Gasanwendungen geeignet
  • Besonders lange Betriebslebensdauer bietet maximale Zuverlässigkeit
  • Hoher Durchfluss ist ideal zum schnellen Aufblasen/Entleeren von Luftkammern in therapeutischen Anwendungen mit Auflageflächen

Dokumentation und Zeichnungen