Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-8645ABBK2JA000Q

AVENTICS™ Filter, Series 645 8645ABBK2JA000Q

ANZ.:

Produktbeschreibung

Die Eisenbahnregler der Baureihe 645 werden zur Druckregulierung bei Eisenbahnanwendungen wie Steuerbremsen, Signalhörnern, Stromabnehmern und Sandungsanlagen eingesetzt, um die Reibung zwischen Rad zu Schiene bei schlechten Witterungsbedingungen zu erhöhen. Sie sind in vier Ausführungen erhältlich, darunter mit hohen und niedrigen Durchflussmengen, in Anschluss- oder Unterflurkonfigurationen. Die Geräte erfüllen die Eisenbahnvorschriften für Brandschutz (EN 45545: HL3), Schock und Vibration (EN 61373: Cat. 1 Class B) und Korrosionsbeständigkeit (ISO 9227). Diese robusten Produkte für hohen Durchfluss sind mit einem Ausgangsdruck von bis zu 10 bar (145 psig) und drei verschiedenen Einstellmethoden erhältlich, darunter Schraube, T-Griff oder verschließbarem Knauf.

Bestandteile
Filter
Anschluss
1/4 NPT
Filterporenweite
5 µm
Nenndurchfluss Qn
1250 l/min
Kondensatablass
manuell
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
16 bar
Umgebungstemperatur min.
-40 °C
Umgebungstemperatur max.
70 °C
Medium
Druckluft
Gewicht
0.34 kg
Werkstoff Gehäuse
Aluminium
Werkstoff Dichtungen
Nitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff Filtereinsatz
Borsilikat-Glasfaser, Polyester
Werkstoff Kondensatablass
Edelstahl

Merkmale

  • Die Bahnregler der Baureihe 645 sind für den Einsatz mit Luft oder inerten Gasen in Bahnanwendungen konzipiert.
  • Großer Temperaturbereich -40 °C bis +70 °C (-40 °F bis +158 °C)
  • Entspricht den Bahnspezifikationen für Brandschutz, Schock, Vibration und Korrosionsbeständigkeit
  • Lieferbar in Ausfertigungen mit hohem und niedrigem Durchfluss sowie Anschluss- oder Unterflurkonfiguration
  • Kompakte Leichtbauweise
  • Druckeinstellung über Einstellschraube, T-Griff oder verschließbaren Knauf

Teile und Zubehör

Search
0 Ergebnisse in Produkte

Dokumentation und Zeichnungen