Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
DeltaV-P-Dual Monitor Workstation

DeltaV™ Workstation mit zwei Monitoren

Produktbeschreibung

Die DeltaV™ Workstation mit zwei Monitoren bietet einen größeren Anzeigebereich, der mithilfe einer einzigen Tastatur und Maus bedient wird. Die räumliche Anordnung der Anwendungen ermöglicht dem Benutzer das schnelle Auffinden und Verwenden der gewünschten Anwendung. Die Workstation mit zwei Monitoren kann Ihre vorhandenen Displays auf einfache Weise nutzen, um die Verwendung der zusätzlichen Monitore durch Ihre Bediener zu erleichtern.