Field Tools (kürzlich umbenannt in DeltaV™ FBxConnect™ Launchpad) ist ein Windows®-basiertes Konfigurationssoftware-Dienstprogramm, das die Konfiguration und Wartung von Remote Terminal Units (RTUs) und Durchflusscomputern von Emerson vor Ort erleichtert. Es unterstützt Messtechniker und -ingenieure mit einem einzigen Software-Toolkit zum Start von DeltaV FBxConnect, ROCLINK™ 800, ControlWave™ Designer und TechView sowie den Zugriff auf zeitsparende Tools, die die Verwaltung von Anmeldeinformationen für mehrere Geräte, Lizenzierungen und mehr vereinfachen. Benutzer nutzen die Vorteile eines einzigen Versorgungssystems, das die Verbindung zum Standort und die Verwaltung der Durchflusscomputer und RTUs von Emerson vereinfacht.