Eine integrierte Wireless-Lösung, welche mit den branchenführenden ROC800, FloBoss™ und ControlWave® Produktfamilien die Art und Weise der Betriebsverwaltung tranformieren, um auf die Bedürfnisse der Upstream- und Midstream-Öl- und Gasmärkte einzugehen. Das drahtlose Schnittstellenmodul ermöglicht die direkte Integration der Instrumentierungsdaten mit der RTU-Datenbank und Steuerlogik. Die Konfiguration ist nahtlos und findet statt, ohne dass die Daten zwischen der RTU und dem Wireless Gateway gemappt werden müssen.