Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Damcos-P-Aperio Marine Controllers

Aperio Marine-Controller

Produktbeschreibung

Wenn Sie dem Herzstück Ihres Systems vertrauen, können Sie den Betrieb mit Zuversicht ausführen. Emerson Controller, Teil des PD 600-Systems, gewähren präzise Berechnungen und die Steuerung Ihrer E/A-Module. Wenn montiert, wird die Kommunikation automatisch durch das Light-Link-Interface aktiviert. An allen Geräten wird über dieselbe Schiene durch eine gemeinsame Spannungsleiste Spannung angelegt. Montage, Anschluss, Austausch und das Hinzufügen von Geräten ist einfach. Controller können unabhängig von den Workstations arbeiten, um Funktionen auszuführen.

Bedieninterface
Ethernet, Light-Link, Modbus, P-NET. (modellabhängig)
Montage
DIN-Schiene

Merkmale

  • Montage, Anschluss, Austausch und das Hinzufügen von folgenden Geräten wurden vereinfacht:
  • 1) DIN-Schienenmontage, 2) Light-Link, 3) Echtzeit-Uhr mit Batterie-Back-up, 4) Eingebaute, austauschbare Lithium-Batterie, 5) LED-Zustandsanzeigen, 6) Geringe Leistungsaufnahme, 7) Automatische Prüfsummenkontrolle des Programmspeichers nach jedem Reset.
  • Die Steuerungssoftware beinhaltet eine Systemanwendung und eine Reihe von standardisierten Softwareanwendungen, die auf ein Marineautomatisierungssystem zugeschnitten sind:
  • Alarm, Tank, Abgas, Tiefgang, Trimm und Krängung.
  • Die Steuerungen sind das Herzstück des Systems. Sie dienen zur Gesamtberechnung und Steuerung des Ein-/Ausgangs der E/A-Module.
  • Die Steuerungssoftware beinhaltet System- und Softwareanwendungen, die auf Marineautomatisierungsplattformen zugeschnitten sind.
  • Robuste Bauweise, die für den Betrieb in rauen Marine-Anwendungen konstruiert wurde. Erfüllt die Anforderungen aller wichtigen Branchenklassifizierungen. Teil des integrierten Steuer- und Überwachungssystems.
  • Von Spezialisten für die Marineindustrie entwickelt

Dokumentation und Zeichnungen