Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Damcos-P-IO and Fieldbus Modules

Marine E/A- und Feldbus-Module

Produktbeschreibung

Für die bestmögliche Performance des Marine-Tankmanagementsystems sollten Sie die intelligente Flexibilität von E/A- und Feldbus-Modulen nutzen. Diese wurden konzipiert, um ein Mittel für die Konstruktion einer lokalen Gruppe von E/A-Geräten bereitzustellen, die aus einer einzelnen oder mehreren intelligenten und programmierbaren Einheiten besteht. Eine beliebige Anzahl an E/A-Modulen jeden Typs kann zusammengefügt werden, um den lokalen Anforderungen zu entsprechen. Jedes Modul ist ein intelligenter Klemmenblock und deshalb ist die interne Verkabelung für E/A-Signale nicht notwendig.

Lagertemperatur
- 40 °C bis +85 °C
Schnittstelle
Zu allen PD Controllern
Montage
DIN-Schiene

Merkmale

  • Die innovative Bauweise bietet äußerst flexible Mittel, um eine lokale Gruppe von E/A-Geräten zu konstruieren.
  • Eine beliebige Anzahl an E/A-Modulen jeden Typs kann zusammengefügt werden, um den lokalen Anforderungen zu entsprechen.
  • Betrieb und Steuerung für Ventile und Pumpen.
  • Messung und Berechnung von Tankinhalten.
  • Messung und Berechnung für Tiefgang, Trimm und Krängung.
  • Schnittstellenfähigkeiten mit Ladungs-/Stabilitätscomputer und ISC-System (Integrated Ship Control).
  • Durch die auf jeder Seite angebrachten Glasfaserrohre ist nur ein minimaler Verkabelungsaufwand erforderlich.
  • Die Fähigkeit, um lokale Programmierbarkeit und Gateways hinzuzufügen, stellt sicher, dass die Multi-Master Multi-Net Einrichtungen, die durch das P-Net Fieldbus-Protokoll angeboten werden, vollständig genutzt werden können.
  • Robuste Bauweise und ein Gehäuse, das für den Betrieb unter rauen Marinebedingungen konstruiert wurde
  • Erfüllt die Anforderungen aller wichtigen Branchenklassifizierungen

Dokumentation und Zeichnungen