Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
DeltaV-P-M-series Traditional IO

DeltaV™ herkömmlicher E/A der M-Serie

Produktbeschreibung

Der herkömmliche DeltaV™ E/A ist ein modulares Subsystem, das Flexibilität während der Installation bietet, indem es vor Ort in Nähe der Geräte installiert werden kann. Der herkömmliche E/A verfügt über Funktions- und Feldverkabelungs-Schutzschlüssel, um zu gewährleisten, dass die richtige E/A-Karte stets in den entsprechenden Klemmenblock eingesteckt wird. Durch Modularität, Schutzschlüssel und Plug&Play-Fähigkeit ist der herkömmliche DeltaV E/A die optimale Lösung für Ihr Prozessregelungssystem.

Betriebstemperatur
-40 bis 70 °C (-40 bis 158 °F)
Lagerungstemperatur
-40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
Relative Feuchte
5 bis 95 %, nicht kondensierend
Stöße
10 g ½-Sinuswelle für 11 ms
Schwingungen
1 mm Spitze-zu-Spitze von 5 Hz bis 16 Hz, 0,5 g von 16 Hz bis 150 Hz

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Geringere Anlageinvestitionen
  • Kürzere Installationszeit und niedrigere Installationskosten
  • Höhere Produktivität
  • Bessere Prozessverfügbarkeit