Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Emerson-P-ControlWave ExpressPAC

ControlWave® ExpressPAC

Produktbeschreibung

ControlWave ExpressPAC ist eine hochintegrierte und vorgefertigte Paket-Lösung, welche den ControlWave Express RTU mit zahlreichen Optionen kombiniert, die gewöhnlich für SCADA-Anwendungen erforderlich sind. Diese umfassen ein kompaktes Gehäuse mit Nema-4X-Klassifizierung (3R mit Batterieentlüftung), eine Spannungsversorgung und Solarmodul-Optionen mit Ersatzbatterie, Bedieninterface/Tastenfeld-Eingabeoptionen und drahtlosen Kommunikationsoptionen.

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Die vorgefertigte SCADA RTU Paket-Lösung reduziert Integrations- und Wartungskosten.
  • Mehrere serielle Kommunikationsanschlüsse für Netzwerke, lokal und Multi-Vendor-Konnektivität.
  • Eingebaute BSAP-, Modbus- und DNP-Protokolle für eine breite Netzwerkverträglichkeit.
  • Report-By-Exception für die Kommunikationseffizienz.
  • Modbus „Store-and-Forward“-Fähigkeit für eine geografische Flexibilität mit Funknetzwerken.
  • Extrem geringe Spannungsmodi minimieren die Kosten für Solar-/Batterie-Stromversorgungssysteme.
  • Großer Betriebstemperaturbereich für externe Außenbereiche.
  • ARM-basierter High-Speed-Prozessor
  • Äußerst geringe Leistungsaufnahme
  • IEC 61131-3 mit ACCOL 3
  • Unterstützung für mehrere Protokolle.
  • 10/100-Mbit/s-Ethernet-Anschluss