Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Emerson-P-Synthesis

Synthesis®

Produktbeschreibung

Eine Logistik- und Geschäftsmanagement-Anwendung für Flüssigkeiten, die von Unternehmen eingesetzt wird, die flüssige Kohlenwasserstoffe lagern und transportieren, um den gesamten Order-to-Cash-Zyklus zu verwalten. Synthesis ermöglicht Unternehmen mittels standardmäßigen API und SOA die enge und umfassende Integration mit anderen Anwendungen, die Berührungspunkte zwischen Nominierungen und Rechnungsstellung sind. Die einzige derzeitig auf dem Markt verfügbare Anwendung, um diese Prozesse für Pipeline- und Terminalunternehmen zu vereinheitlichen.