Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Micro Motion-K-H-Series Hygienic Coriolis Meter H400F and 2500

Micro Motion H-Series Hygienic Coriolis Meter Consisting of H400F Sensor and 2500 Transmitter

Spezifikationen

Micro Motion H400F Coriolis-Messsystem in Hygieneausführung, DN80 (4 in.), Edelstahl 316L, Oberflächengüte 15 RA
Genauigkeit Massedurchfluss (Flüssigkeit)
Bis zu ±0,05 % vom Messwert
Reproduzierbarkeit Massedurchfluss (Flüssigkeit)
Bis zu ±0,025 % vom Messwert
Genauigkeit Volumendurchfluss (Flüssigkeit)
Bis zu ±0,05 % vom Messwert
Reproduzierbarkeit Volumendurchfluss (Flüssigkeit)
Bis zu ±0,025 % vom Messwert
Genauigkeit Massedurchfluss (Gas)
Bis zu ±0,35 % des Messwerts
Reproduzierbarkeit Massedurchfluss (Gas)
Bis zu ±0,175 % des Messwerts
Genauigkeit Dichte (Flüssigkeit)
Bis zu ±0,0005 g/cm³ (±0,5 kg/m³)
Genauigkeit Temperatur
±1 °C ±0,5 % des Messwerts
Maximaler Betriebsdruck des Sensors
100 barg (1.450 psig)
Messsystem-Zulassungen, -Kalibrierungen und -Zertifizierungen

•CSA
•IECEx
•ATEX
Micro Motion 2500 kompakter Messumformer zur Hutschienemontage mit zwei Analogausgängen für multivariable Messungen
Ausgangsvariablen

 •Masse- und Volumendurchfluss
 •Netto-Produktgehalt/Durchfluss
 •Temperatur
 •Dichte
 •Konzentration
Lokales Dispay
Ohne
Spannungsversorgung

 •Mind. 19,2 bis 28,8 VDC
 •6,3 W
 •Gemäß Installationskategorie II (Überspannung), Emissionsgrad 2
Ein-/Ausgangssignale

 •Ein aktiver 4-20 mA Ausgang
 •Ein aktiver Frequenzausgang
HART
Bell 202 Signal ist dem primären Milliampere-Ausgang überlagert
Montageoptionen

 •Montage auf 35 mm Schiene
 •Schiene muss geerdet sein
Anwendungsarten

 •Kontinuierliche Prozessregelung
 •Zweiphasenströmung/Gaseinschlüsse
 •Systemverifizierung
Ex-Zulassungen
Nur geeignet für ex-freie Bereiche

Merkmale

Micro Motion H400F Coriolis-Messsystem in Hygieneausführung, DN80 (4 in.), Edelstahl 316L, Oberflächengüte 15 RA
  • Die hervorragende Sensibilität in kompakter Ausführung minimiert Schwankungen in der Prozesssteuerung.
  • Sichert Produktkonsistenz und -qualität mittels hervorragender Dichtemessung
  • Selbstentleerende Ausführung und überragende Temperaturstabilität ermöglichen schnelle Produktwechsel.
  • Auswahl an Optionen, einschließlich hochglanzpolierter Edelstahl 316L mit einer Oberflächengüte von bis zu 15 Ra.
  • Erhalten Sie Gewissheit über die Integrität des Messsystems in Echtzeit und im Prozess durch Smart Meter Verification.
  • Überragende Zweiphasen-Durchflussfähigkeit für Batching-Anwendungen, bei Beladevorgängen und eingeschlossener Luft in einem kompakten, hygienischen Auswerteelektronikgehäuse aus Edelstahl.
  • Breites Spektrum an Zulassungen und Zertifizierungen für das Messsystem, einschließlich CSA (Class 1, Div 1, Groups C und D; Class 1, Div 2, Groups A, B, C und D), ATEX, IECEx, Schutzart IP66/67 und NAMUR.
  • Für den Einsatz in SIP-, CIP- und sanitären Umgebungen, wo eine 3-A Konformität erforderlich ist.
Micro Motion 2500 kompakter Messumformer zur Hutschienemontage mit zwei Analogausgängen für multivariable Messungen
  • Abgesetzt montierte Auswerteelektronik für Montage auf 35 mm DIN-Schiene ermöglicht die Reduzierung von Verkabelungskosten.
  • Einfacher Einbau in der Messwarte – erfordert nur 850 cm³ (0,03 ft³) Freiraum im Gegensatz zu 28 317 cm³ (1,0 ft³) für eine typische Coriolis Auswerteelektronik.
  • Einfache Konfiguration mittels 4-Leiter-Verbindung mit den Sensoren zur Spannungsversorgung und Signalübertragung.
  • Digitale MVD-Technologie bietet Diagnosefunktionen für die Leistungsmerkmale bei Gaseinschlüssen und Batchvorgängen mit leerlaufenden Anwendungen
  • Prüfung des Sensorzustands im laufenden Prozess mit einer echten In-Situ-Verifizierung ohne zusätzliche Sekundärreferenz.

Dokumentation und Zeichnungen

Micro Motion H400F Coriolis-Messsystem in Hygieneausführung, DN80 (4 in.), Edelstahl 316L, Oberflächengüte 15 RA
Micro Motion 2500 kompakter Messumformer zur Hutschienemontage mit zwei Analogausgängen für multivariable Messungen