Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld.

Clamp-on Ultraschall-Durchflussmessgeräte

Eingriffsfreie Flexim Ultraschall-Durchflussmessgeräte sind innovative Geräte zur genauen Messung des Durchflusses von Medien, ohne dass ein Eindringen in die Transportleitung des Mediums erforderlich ist. Flexim Durchflussmessgeräte sind äußerst vielseitig und kommen in verschiedenen Branchen und Anwendungen zum Einsatz. Einer der wesentlichen Vorteile der eingriffsfreien Durchflussmessgeräte von Flexim besteht darin, dass sie für eine Vielzahl von Medientypen, Temperaturen und Drücken geeignet sind. Diese Clamp-on-Durchflussmessgeräte liefern genaue Messungen von Hochtemperatur-Dampfleitungen bis zu Flüssigkeiten mit niedriger Viskosität. Ein weiterer wesentlicher Vorteil besteht darin, dass viele Modelle tragbar sind und an schwer zugänglichen Stellen eingesetzt werden können. 

Wenn Sie weitere Informationen über diese Durchflussmessgeräte und alle Vorteile wünschen, die sie für Ihre Betriebsabläufe bieten können, dann können Sie die unten aufgeführten Produktlisten durchsehen oder sich noch heute mit einem unserer Experten in Verbindung setzen. 

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Clamp-on Ultraschall-Durchflussmessgeräte

Berührungslose Ultraschall-Durchflussmessgeräte

1-23 von 51 Ergebnissen in Produkte
: