Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-P-Screw-In-Pressure-Regulators

AVENTICS™ Serie SR1, Einschraub-Druckregelventile

Produktbeschreibung

Energiesparventile zum direkten Anschrauben an Zylinder

Produkte

Search
1-10 von 15 Produktergebnissen
:
64,04 €
58,79 €
51,02 €
68,38 €
63,33 €
83,55 €
88,90 €
49,71 €
50,48 €
51,17 €

Merkmale

  • Qn max. 750 l/Min
  • Baubreite: 11 mm ... 25 mm
  • Außengewinde/Steckanschluss
  • Innengewinde/Außengewinde
  • Steckverbindung mit Rohrmutter/Außengewinde

Dokumentation und Zeichnungen