Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-P-NRL

Numatics™ Verdrehsicherungen der Baureihe NRL

Produktbeschreibung

Die Numatics Baureihe NRL ist eine Generation von statischen Klemmvorrichtungen, die neue Leistungsstufen erreichen. Die federbelasteten, druckluftfreien Geräte ergänzen Luftzylinder und führen Kolbenstangen beim Halten in Ausschalt-/Notaus-Situationen. Hohe Klemmkräfte stellen positives Halten sicher, wobei zum Lösen nur wenig Luft erforderlich ist. Haltekräfte können durch Stapeln mehrerer Verdrehsicherungen erhöht werden. Die Baureihe NRL ist für den Einsatz in schwierigen Umgebungen versiegelt und mit einer Oberfläche in gebürstetem Aluminium in Naturton oder mit korrosionsbeständiger, schwarz eloxierter Oberfläche lieferbar. Die Verdrehsicherungen können mit der Zylinderreihe Numatics NFPA von Emerson und austauschbaren ISO-Zylinderreihen verwendet werden.

Bohrung
1 1/2 in., 2 in., 2 1/2 in., 3 1/4 in., 4 in., 5 in., 6 in., 8 in., 32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm, 80 mm, 100 mm
Betriebsumgebung
Korrosiv, gefährlich, Innenbereich, Außenbereich, Abreinigung

Merkmale

  • Kompaktes Profil für platzsparende Anwendungen
  • Kompatibel mit einer breiten Palette von Bohrungsgrößen und Kolbenstangendurchmessern
  • Große Klemmfläche stellt konsistente und hohe Klemmkraft bei minimalem Kolbenverschleiß sicher
  • Manuelle Freigabe mit Kurvenscheibe ist Standard
  • Dichtungen nach IP67/NEMA 4X bieten Beständigkeit in Umgebungen mit Abreinigung

Dokumentation und Zeichnungen