Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-P-WG

Numatics™ Greifer der Baureihe WG

Produktbeschreibung

Die Numatics Baureihe WG ist eine Produktlinie bestehend aus Parallelgreifern, die mit einem doppeltwirkenden, über die Kolbenwelle an einem doppelseitigen Keil befestigten Kolben eine synchrone Bewegung erreichen. Die doppelseitigen Winkel des Keils übersetzen eine vertikale Bewegung in eine synchrone horizontale Bewegung der Backen. Die Greifer können leicht über den Sperrluftanschluss mit Druck beaufschlagt werden, um zu verhindern, dass Schmutz oder Kühlmittel eindringen. Für den Einsatz in einer Reinraumumgebung kann ebenfalls Vakuum am Sperrluftanschluss angelegt werden.

Betriebsumgebung
Korrosiv, Gefährlich, Innen, Außen, Abreinigung
Hub
Max. 1/2"

Merkmale

  • Hartbeschichtetes, eloxiertes Aluminiumgehäuse mit PTFE-Imprägnierung für leichteres Gewicht und längere Haltbarkeit
  • Extrem hohes Greifkraft/Gewicht-Verhältnis
  • Aus Werkzeugstahl S7 gefertigte Backen, um einen Bruch zu verhindern
  • Zur Erfassung von geöffneten und geschlossenen Backenpositionen sind Näherungsschalter lieferbar
  • Zusätzliche Bohrungen zur seitlichen Montage und seitliche Luftanschlüsse für flexible Installationsalternativen
  • Mit speziell formuliertem Verbundstoff auf Ölbasis für den extensiven, wartungsfreien Betrieb vorgeschmiert

Dokumentation und Zeichnungen