Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-P-UPG

AVENTICS™ Serie UPG Greifer

Produktbeschreibung

Die Serie UPG von AVENTICS sind 2-Finger-Parallelgreifer, die sich durch hohe Greifkräfte, Präzision und exakte Bewegung der Spannbacken auszeichnen. Sie können je nach Anforderung der Applikation gewählt und mit objektspezifischen Greiffingern flexibel ausgerüstet werden.

Produkte

Search
1-10 von 14 Produktergebnissen
:
574,12 €
612,44 €
650,74 €
714,54 €
822,89 €
995,19 €
1.327,11 €
599,62 €
637,92 €
676,21 €

Merkmale

  • 2-Finger, Parallelgreifer
  • mit Magnetkolben
  • Hub/Finger 2,5 4 6 8 10 13 16 mm
  • Empfohlene Werkstückmasse 0,62 0,7 1,25 2,1 3,3 5,4 8,2 kg
  • doppeltwirkend

Teile und Zubehör

Search
1-6 von 6 Ergebnissen für Teile & Zubehör
:
50,53 €
53,16 €
55,76 €
56,64 €
58,68 €
61,57 €

Dokumentation und Zeichnungen