Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Emerson-P-8913-PS-AC

PAC8000 Stromversorgung für Klasse 1 Div 2 (5A 12 VDC und 5A 24 VDC Wechselstromeingang)

Produktbeschreibung

PAC8000 Eigensichere Modul-Gleichstromversorgung (8-Modul)

Teilenummer
8913-PS-AC
Leistungsmodul-Feldeingang
85 ~264 VAC Eingang; 5A@24 VDC und 5A@12 VDC Ausgang
Verwendung
Redundanzfähigkeiten bei Kopplung jeder Stromversorgung mit einer zweiten Stromversorgung.

Merkmale

  • PAC8000 E/A ist eine vollständig modulare E-/A-Lösung für allgemeine Anwendungen und Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen. Sie bietet eine Vielzahl von E-/A-Funktionen und eine offene Architektur, die die Kommunikation mit einer Vielzahl verschiedener Feldbusse ermöglicht, indem der geeignete Typ des Bus Interface Moduls (BIM) oder der Steuerung ausgewählt wird.
  • Feldklemmen (eine pro E-/A-Modul) rasten am Träger ein und nehmen die Feldverdrahtungen auf, ohne dass zusätzliche Klemmen oder Verbindungen erforderlich sind. Sie können leicht gewechselt werden, wenn sie vor Ort beschädigt werden. Ein umfassendes mechanisches Schlüsselsystem sorgt dafür, dass die Gerätesicherheit gewährleistet ist.
  • Träger bilden das physische und elektrische Rückgrat des PAC8000, indem sie auf einem Flachbildschirm oder einer DIN-Schiene mit T- oder G-Profil montiert werden. Sie unterstützen und verbinden das BIM oder den Controller, die Netzteile, die E-/A-Module und die Feldklemmen untereinander und enthalten die Adresse, Daten und Stromleitungen des internen Railbus
  • Volle Nennleistung in Betriebsumgebungstemperaturen von +70 Grad C

Dokumentation und Zeichnungen