Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-P-Flow Controls

Numatics™ Durchflussregelung

Produktbeschreibung

Die Numatics Durchflussregler bieten genaue Drehzahlregelung in einer kompakten Größe. Per Knopf oder Stellschrauben wird die Entlüftungsrate in pneumatischen Kreisläufen präzise reguliert. Die Durchflussreglerfunktion verfügt über ein um 360° schwenkbares Gehäuse, sodass keine Anschlüsse erforderlich sind.