Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-P-V625

ASCO™ Micro-Magnetventile der Baureihe V625

Produktbeschreibung

ASCO Micro-Magnetventile wurden für die Regelung von verschiedenen nicht aggressiven flüssigen und gasförmigen Medien konzipiert. Diese Ventile sind in 2/2 bzw. 3/2 normal geschlossenen, geöffneten oder Universal-Ausführungen plus Proportionalsteuerungs- und Impulsausführungen lieferbar.

Gehäusewerkstoff
POM
Ventilbetätigung
Magnetventil – direktbetätigt
Funktion
2-Wege – 2/2 normal geschlossen
Maximal zulässiger Druck (PS)
8 bar
Medientemperatur
–10 °C bis +90 °C
Max. Viskosität
3°E (~22 cStokes oder mm²/s)
Abdichtung
EPDM

Merkmale

  • Ventilinsel mit 2 Mikroaktuatoren 2/2 NC (A-P) und 1 Mikroaktuator 2/2 NC (W) für die völlige Isolation - alle direktbetätigt
  • Kompakte und vielseitige Ausführung, die für zahnärztliche Geräte konzipiert wurde und mit drei Durchflussreglern ausgestattet ist
  • Das modulare System kann alleine oder als Gruppe eingesetzt werden (max. vier Ventilinseln)
  • Die Ventilinsel wird mit drei O-Ring-Dichtungen und Gelenkzapfen geliefert
  • Kopfgruppen-Satz (Zufuhr- und Abschlussseite) ist separat erhältlich
  • Zum Absperren von Flüssigkeiten und gasförmigen Medien geeignet.

Dokumentation und Zeichnungen