Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-P-SDN-P

SolaHD™ DIN-Tragschienen-Spannungsversorgungen der SDN-P-Serie

Produktbeschreibung

SDN-P™ DIN-Tragschienen-Spannungsversorgungen bieten Immunität gegen Spannungsabfall, Unterdrückung von Spannungsspitzen und Störsicherheit für die anspruchsvollsten Anwendungen. Leistungsfaktorkorrektur erfüllt EU-Richtlinien, Ex-Bereich-Zulassungen und optionales redundantes Zubehör bieten Flexibilität für eine breite Palette an Anforderungen von Anwendungen und Umgebungen. SDN-P DIN-Tragschienen-Spannungsversorgungen arbeiten in einem weiten Betriebstemperaturbereich, verfügen über hohe Schockfestigkeit und Vibrationsbeständigkeit und ein robustes Design.

Produkte

Search
1-5 von 5 Produktergebnissen
:
UL-anerkanntes Bauteil, Ex-Bereich,
Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
Frequenz
47–63 Hz
Eingangsspannungsbereich
115–230 VAC, 90–375 VDC
Betriebstemperatur
-10 °C bis +60 °C
Ausgangsleistung
60–240 W
Bereich der Ausgangsspannung
12, 24, 48 VDC
Überlastkapazität
< 16-60 VDC
Statusanzeige
Anzeige: grüne LED, DC OK
Anzahl der Phasen
Einfach
Montage
DIN TS35/7.5 oder TS35/15

Merkmale

  • cULus, cRUus, CE, Immunität gegen Spannungsabfall, RoHS
  • Leistungsfaktorkorrektur (nach EN 61000-3-2)
  • Automatische Eingangswahl 115/230 VAC, 50/60 Hz
  • Einstellbare Spannung
  • Parallelbetriebsfähigkeit Standard an allen Geräten
  • Unbegrenzter Kurzschluss-, Überspannungs- und Übertemperaturschutz. -10 °C bis +60 °C Betrieb ohne Derating
  • Liefert hohe Einschaltströme ohne Abschaltung oder Rückschaltung
  • Einfache Installation. Große, robuste, zugängliche Mehrfach-Schraubklemmen Schmale Breite auf der Schiene für Anwendungen mit geringem Platz
  • Hoch effiziente Schalttechnik > 90 %

Dokumentation und Zeichnungen