Das Überspannungsschutzgerät für DIN-Tragschiene der STC-DRS-Serie ist ein Überspannungsschutzmodul für ein Paar und mit dreistufiger Hybrid-Technologie. Gasrohre und Siliziumkomponenten mit Stoßentladung schützen Geräte vor Überspannungstransienten, während Kriechströme mit rücksetzbaren Sicherungen (PTC) abgeschwächt werden. Diese Sicherungen sind so konzipiert, dass sich ihr Widerstand in mehreren Größenordnungen erhöht, wenn ein Überstrom sichere Pegel überschreitet, und der Normalbetrieb wiederhergestellt wird, sobald der Überstrom beseitigt ist.