Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Tescom-P-mm1

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Modell MM1 3-Wege-Differenzdruck-Ventilblöcke

Produktbeschreibung

Ein 3-Wege-Ventilblock in Miniaturausführung mit einer Auswahl von Metall- oder Weichsitzen für Anwendungen, die eine abgesetzte Montage vom Instrument erfordern.

Produkte

Search
1-10 von 16 Produktergebnissen
:

Merkmale

  • Kosteneinsparungen von 20–30 % durch Zusammenfassung von Komponenten in einem Ventilblock, weil mehrere Teile entfallen, die in herkömmlichen Verrohrungsmethoden verwendet werden.
  • Kompakte Ausführung mit minimalem Platzbedarf für Betrieb und Installation; ideal für den Einbau hinter Tafeln und in Schränken.
  • Weniger Leckagestellen reduzieren die Wahrscheinlichkeit von Undichtigkeit.
  • Der einzigartige Ventilsitz kann einfach von weich auf hart umgewandelt werden, indem zwei Einlegscheiben entfernt werden.
  • Gerollte Spindel- und Oberteilgewinde erhöhen die Festigkeit, verhindern das „Fressen“ der Spindel und verlängern die Lebensdauer des Ventils.
  • Spindel mit Rückdichtung verhindert Ausblasen der Spindel.
  • Einfach einstellbare PTFE-Abdichtung der Spindel sorgt für leckfreien Betrieb und lange Lebensdauer.
  • O-Ring-Spindeldichtung isoliert das Spindelgewinde vom Prozess, was „Festfressen“ und Korrosion des Spindelgewindes durch Kontakt mit dem Prozessmedium verhindert.

Dokumentation und Zeichnungen