Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-P-511

AVENTICS™ Baureihe 511 (Größe 1)

Produktbeschreibung

Die AVENTICS ISO-Ventile der Baureihe 511 (Größe 1) sind Ventile mit hohen Geschwindigkeiten und für schwere Beanspruchung, die für den allgemeinen Einsatz in jeder Art von pneumatischer Automatisierung konzipiert wurden. Die Ventile entsprechen der Norm ISO 5599/2 bzgl. der Austauschbarkeit von Ventileinheit und Grundplatte. Direkt- und pneumatisch betätigte Magnetventile sind erhältlich. In diesen Mehrzweckventilen wird die patentierte AVENTICS Schiebertechnik eingesetzt, die Zuverlässigkeit und längere Lebensdauer in rauen Umgebungen bietet.

Ventilbetätigung
Magnetventil - pneumatisch betätigt, Magnetventil – direktwirkend
Rohr-/Anschlussgröße
1/4 in., 3/8 in.
Anschlussart
G ISO228/1-G BSPP, NPTF
Funktion
4-Wege – 5/2, 4-Wege – 5/3, 4-Wege – 5/3 – Mittelstellung geschlossen, 4-Wege – 5/3 – Mittelstellung entlüftet, 4-Wege – 5/3 – offen für Druckluft
Durchfluss
Von 1,0 Cv bis 2,0 Cv
Normen/Vorschriften
CSA, IP65, ISO
Betriebsumgebung
Innenbereich, Außenbereich, Abreinigung
Medien
Luft, inertes Gas, Vakuum

Merkmale

  • Ideal für Maschinenanwendungen mit hohen Zyklusraten
  • Modulare Bauweise für einfache Konfiguration
  • Druckregler minimieren den Energieverbrauch
  • Geschwindigkeitsregler optimieren die Maschinen-Zyklusrate
  • Feldbus-Elektronik und E/A-Fähigkeit ermöglichen eine einfache Vernetzung
  • Entspricht ISO-Norm 5599/2

Dokumentation und Zeichnungen