Sensoren für gelösten Sauerstoff
Gelöster Sauerstoff ist ein wichtiger Parameter für die Steuerung biochemischer Prozesse beispielsweise in der Abwasseraufbereitung und in der biopharmazeutischen Produktion, aber auch zur Kontrolle von Kesselspeisewasser für die Dampferzeugung. Da Mikroorganismen Sauerstoff zum Leben benötigen, wird die Sauerstoffkonzentration mithilfe von Sensoren für gelösten Sauerstoff gemessen und kann so geregelt werden. Sensoren für gelösten Sauerstoff werden auch für die Kontrolle des Sauerstoffgehalts verwendet, um Korrosion zu reduzieren.