Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Magtech-P-LTM Level Transmitter-Magnetostrictive

Magtech™ LTM Magnetostriktiver Füllstandsmessumformer

Produktbeschreibung

Der Magtech LTM Füllstandsmessumformer bietet zuverlässigen Betrieb bei berührungsfreien und direkten Messungen in der Rohrleitung. Der magnetostriktive Füllstandsmessumformer nimmt den Füllstand im Behälter wahr, indem er das Niveau der im Schwimmer enthaltenen Magnete erkennt und anschließend die Messung zurück zum Steuerungssystem überträgt. Der Magtech LTM bietet in Verbindung mit dem magnetischen Magtech Füllstandsanzeiger eine ideale Lösung für Hochdruck- bzw. Hochtemperaturanwendungen.

Betriebstemperatur
-129 bis 399 °C (-200 bis 750 °F)
Kommunikationsprotokoll
4−20 mA/HART®, Foundation™ Feldbus
Anzeige/Schnittstelle
Lokales Bedieninterface mit Tasten

Merkmale

  • Geführte Menüs ermöglichen benutzerfreundliche Einrichtung.
  • Kontinuierliche Überwachung des Gerätezustands über HART.
  • Bietet in Verbindung mit dem magnetischen Magtech Füllstandsanzeiger eine berührungsfreie Lösung.

Dokumentation und Zeichnungen