Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Roxar-P-hp-mechanical-fittings

Roxar mechanisches Hochdruck-Zugangsfittingsystem

Produktbeschreibung

Das Roxar mechanische Zugangsfittingsystem wurde für die weit verbreiteten mechanischen 2”-Zugangssysteme entwickelt. Es kann mithilfe des Roxar mechanischen Demontagewerkzeugs (oder einem standardmäßigen 2”-Werkzeug) für Demontagen unter vollem Betriebsdruck verwendet werden. Das System umfasst hohle/massive Stecker, Zugangsfittings mit verschiedenen Anschlüssen, zertifizierte Werkstoffe und Druckstufen sowie eine Reihe von Abdeckungen. Das Ergebnis ist eine effektive und sichere Demontage.

Druckstufe
420 bar (6 000 psi) DGRL oder 690 bar (10 000 psi) DGRL (der maximale Druck des Online–Demontagewerkzeugs von 420 bar [6 000 psi] ist zu beachten)
Max. Temperatur
204 °C/400°F
Materials
Siehe Datenblatt
Verbindungen
Siehe Datenblatt

Merkmale

  • Kontrollierte Qualitätsprodukte von einem Anbieter mit strikten Qualitätskontroll- und Spezifikationsverfahren
  • Mit standardmäßigen, weit verbreiteten mechanischen 2”-Zugangssystemen kompatibel

Dokumentation und Zeichnungen