Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Roxar-P-hydraulic-retrieval

Roxar hydraulische Demontagewerkzeuge und Serviceventile

Produktbeschreibung

Die Roxar hydraulischen Demontagewerkzeuge und Serviceventile ermöglichen das sichere und effiziente Zurückholen von Sonden und Coupons aus hydraulischen 2-Zoll-Zugangsfittings. Das Werkzeug ist das kürzeste und leichteste Demontagewerkzeug auf dem Markt und bietet Bedienern hohe Flexibilität und Praktikabilität bei der Auswahl der besten Überwachungsorte. Das Werkzeug verfügt über keine externen beweglichen Teile und bietet dadurch überragende Gebrauchssicherheit ohne bekannte Personenschäden.

Druckstufe
420 bar (6 000 psi) DGRL oder 690 bar (10 000 psi) DGRL (der maximale Druck des Online–Demontagewerkzeugs von 420 bar [6 000 psi] ist zu beachten)
Max. Temperatur
204 °C/400°F
Länge des Serviceventils
168 mm für 420 bar Einzelventil; 276 mm für 420 bar Doppelventil; 287 mm für 690 bar Doppelventil
Länge
Siehe Datenblatt

Merkmale

  • Ausführung ohne externe bewegliche Teile sorgt für sichere Demontagen vor Ort und erhöht die Sicherheit von Personal und Anlagen
  • Kleine Baugröße bietet Flexibilität bei der Auswahl der besten Überwachungsorte in der Anlage (minimale Abstandsanforderungen während des Betriebs)
  • Keine Gewindeabschnitte zwischen Stecker und Fitting (siehe Zugangssystem), wodurch potenzielle Probleme mit festfressenden und feststeckenden Sonden eliminiert werden
  • Geringes Gewicht trägt zur praktischen und sicheren Handhabung bei
  • Doppeltes Absperr- und Entlüftungsventil für Servicezwecke erhöht die Betriebssicherheit

Dokumentation und Zeichnungen