Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld..
Roxar-P-retractable-wlc-coupons

Einziehbare Roxar™ Masseverlust-Coupons und -Halterungen

Produktbeschreibung

Die Roxar™ einziehbaren Masseverlust-Coupons und -Halterungen werden zur Korrelation der Korrosionsraten an Rohrleitungswänden verwendet. Dies erfolgt auf der Grundlage von Messungen des Gewichts von Elementen, die Korrosion ausgesetzt sind, im Laufe der Zeit. Darüber hinaus können, falls erforderlich, die Auswirkungen von Lochfraß, Verzunderung, Ablagerungen und Bakterien analysiert werden. Die einziehbaren Coupons werden an Niederdrucksystemen installiert. Die Korrosions-Coupons sind in einer Vielzahl von Werkstoffen erhältlich, um Korrosion in vielen Arten von Systemen erkennen zu können.

Druckstufe
103 bar (1 500 psi)
Max. Temperatur
260 °C (399 °F)
Werkstoff des Sonden-Coupons
Siehe Datenblatt bzgl. Optionen
Standardwerkstoff des Sondengehäuses
Edelstahl 316L
Prozessanschlüsse
Siehe Datenblatt

Merkmale

  • Einfache Methode, die keine Investition in Feldgeräte erfordert
  • Einfache, leicht verständliche Technologie
  • Kontaktieren Sie uns, um zusätzliche Informationen über Art der Korrosion, Ablagerungen und Bakterien zu erhalten.
  • Gewöhnliche Backup-Methode für die Online-Korrosionsüberwachung
  • Hoch entwickelte Standards für die Analyse und Datenauswertung von Coupon-Sonden
  • Große Auswahl an Coupon-Ausführungen und -Formen
  • Coupons können verwendet werden, um die Lochfraßrate zu bestimmen (lokalisierte Korrosion)

Dokumentation und Zeichnungen