Dieser Artikel wurde erfolgreich zu Ihrer Liste hinzugefügt.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld.
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Sofort einsetzbarer Schwinggabel-Dichtemesser, der Installationsflexibilität mit durchgehender Echtzeitmessung von Dichte und Konzentration in Rohren, Umführungsschlaufen und Behältern.
Mediumberührte Teile – Messsystem mit kurzem Schaft: •Edelstahl 304 oder 316L •Legierung C22, B3 oder 400 •Titan •Zirkon Mediumberührte Teile – Messsystem mit langem Schaft: •Legierung C22 für Messsysteme mit einer Länge von bis zu 2 m (6,5 ft) •Edelstahl 316L für Messsysteme mit einer Länge von bis zu 4 m (13 ft) Zinkenoberflächenbeschaffenheit: •Standard, PFA-beschichtet oder elektropoliert •Messumformergehäuse: •Polyurethan-beschichtetes Aluminium
Bedieninterface/lokaler Anzeiger (optional)
•Segmentierte, zweizeilige LCD-Anzeige. •Kann für bequemes Ablesen um jeweils 90 Grad an der Auswerteelektronik gedreht werden. •Geeignet für den Betrieb im Ex-Bereich. •Optische Schalter ermöglichen Konfiguration und Anzeige im Ex-Bereich. •Glasscheibe. •Dreifarbige LED zeigt Status des Messsystems und Alarme an.
Anzeige Funktionen
•Prozessvariablen anzeigen. •Alarme anzeigen und bestätigen. •mA- und RS-485-Ausgänge konfigurieren. •Unterstützt Know Density Verification (KDV). •Unterstützt mehrere Sprachen.
Ausgangskanäle der Auswerteelektronik
Verfügbare Ausgangskanäle (abhängig von der Interface-Option der Elektronik): •Ein oder zwei fremdgespeiste (passive) 4–20 mA-Ausgänge •Kanal A ist 4–20 mA + HART •Kanal B ist 4–20 mA •Ein fremdgespeister (passiv) Zeitraumsignal (TPS) Ausgang •Ein fremdgespeister (passiv) binärer Ausgang •Ein Modbus/RS-485-Ausgang Auch mit einem Prozessor zur Verwendung mit einer extern montierten 2700 FOUNDATION Feldbus-Auswerteelektronik lieferbar
Messsystem-Zulassungen, -Kalibrierungen und -Zertifizierungen
Verfügbare Zulassungsarten und Agenturen: •ATEX •CSA •IECEx
Erhöhte Installationsflexibilität mit kontinuierlicher Echtzeitmessung in Rohrleitungen, Bypasskreisen und Tanks.
Große Auswahl an korrosionsbeständigen Werkstoffen für die Messung der Dichte und Konzentration von kritischen Chemikalien.
Mit der diamantähnlichen Kohlenstoffbeschichtung (DLC) kann eine Reibungsminderung und eine bessere Beschichtungsimmunität sichergestellt werden.
Interne Diagnosefunktion für eine schnelle Verifizierung des Zustands und der Installation des Messsystems.
Unterstützt verschiedene gleichzeitige Protokolle zur Verbindung mit PLS, SPS und Flow Computern.
Erweiterte Einsatzmöglichkeit mit für Ex-Bereiche zugelassener, Kopf-montierter Auswerteelektronik, die eine lokale Konfiguration und Anzeige unterstützt.