Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Micro Motion-PLK

ProLink III Konfigurations- und Service-Software für Micro Motion und Rosemount Durchflussmesssysteme

Produktbeschreibung

Die ProLink III Microsoft Windows-basierte Softwareanwendung verfügt über ein intuitives Interface und befähigt Sie, zwecks Konfiguration, Beurteilung und Verwaltung Ihrer Micro Motion- und Rosemount-Durchflussmesssysteme auf alle benötigten Informationen zuzugreifen.

Betriebssystem
Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista (mit Service Pack 1 oder höher). Hinweis: Windows XP (mit ServicePack 3 oder höher) ist mit ProLink III Version 4.3 oder älter kompatibel

Tablet-Version für iOS und Android in iOS und Google Play Stores verfügbar. Die Tablet-Version ist nur mit dem 5700 Messumformer mit konfigurierbaren E/A und mit Wi-Fi-Anzeigeoption kompatibel.
Anforderungen an die Hardware
• Prozessor: Pentium 4 oder höher (min. 1 GHz, 2 GHz und höher empfohlen)
• Arbeitsspeicher (RAM): min. 1 GB, 2 GB und mehr empfohlen
• Speicherplatz: 1 GB für 32-bit (x86) Windows, 2 GB für 64-bit (x64) Windows
• CD-ROM-Laufwerk: 4× oder schneller
Grafikanforderungen
Grafikkarte: 24-Bit-Farbgrafiken oder höher, 1024 × 768 min. Bildschirmauflösung, 1280 x 800 oder höhere Bildschirmauflösung im Widescreen-Format bevorzugt
Kommunikationsprotokolle
Protokoll (physikalische Ebene), HART (Bell 202, RS-485), Modbus (RS-485), Modbus (USB), Modbus TCP (Ethernet)

Merkmale

  • Intuitive Benutzeroberfläche bietet eine übersichtliche, präzise Datendarstellung.
  • Einfache Darstellung der Kalibrier- und Konfigurationsdaten in einem ausdruckbaren Report für die schnelle Prüfung der Einrichtung eines Geräts.
  • Online-Tool zur Darstellung von Prozessvariabletrends, um Zustände bei der Prozesssteuerung hervorzuheben.
  • Verbesserte Anschlussmöglichkeiten durch Unterstützung von HART, Modbus und Modbus/TCP.
  • Ferndiagnose von Messsystemen mittels Modbus/TCP-Verbindung.
  • Gleichzeitige Ansicht der Prozessdaten mehrerer Messsysteme
  • Offline-Konfiguration reduziert die Anschlusszeit von Messsystemen in Ex-Bereichen.
  • ProLink III Basic Software wird mit jedem Messsystem geliefert
  • Instant visualization of raw process data
  • ProcessViz puts the power and ability to identify and resolve process issues in the hands of the client
  • Access a clear, concise data portrayal using an intuitive interface
  • 通过支持 HART、Modbus 和 Modbus/TCP 连接,改进了连接方式

Dokumentation und Zeichnungen