Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-1299 Diaphragm Seal System

Rosemount™ 1299 – Druckmittlersystem

Produktbeschreibung

Schützen Sie Ihre Messumformer mit Flansch- und Gewindedruckmittlern, indem Sie interne Bauteile vor korrosiven und erosiven Werkstoffen oder Schäden durch Prozessmedien mit extremen Temperaturen isolieren. Erhöhen Sie die Lebensdauer des Geräts, reduzieren Sie die Kosten und sorgen Sie für einen zuverlässigen Betrieb bei der Messung von Füllstand und Druck.

Produkte

Search
1-19 von 19 Produktergebnissen
2051 Level Transmitter
1299 Diaphragm Seal System
3051S Coplanar Pressure Transmitter
1299 Diaphragm Seal System
3051S MultiVariable Transmitter
1299 Diaphragm Seal System
2051G In-Line Pressure Transmitter
1299 Diaphragm Seal System
2051 In-Line Pressure Transmitter
1299 Diaphragm Seal System
3051 Coplanar Pressure Transmitter
1299 Diaphragm Seal System
2051 Coplanar Pressure Transmitter
1299 Diaphragm Seal System
Wireless Pressure Gauge
1299 Diaphragm Seal System
3051SAL Level Transmitter
1299 Diaphragm Seal System
3051 Coplanar Pressure Transmitter
1299 Diaphragm Seal System
2051 Coplanar Pressure Transmitter
1299 Diaphragm Seal System
3051 In-Line Pressure Transmitter
1299 Diaphragm Seal System
3051S MultiVariable Transmitter
1299 Diaphragm Seal System
3051S In-Line Pressure Transmitter
1299 Diaphragm Seal System
3051S Coplanar Pressure Transmitter
1299 Diaphragm Seal System
2088 Gage and Absolute Pressure Transmitter
1299 Diaphragm Seal System
3051L Level Transmitter
1299 Diaphragm Seal System
Smart Pressure Gauge
1299 Diaphragm Seal System
4088 MultiVariable Transmitter
1299 Diaphragm Seal System
Dichtungssystem-Typ
Direktmontage, abgesetzte Montage, Tuned-System, druckausgeglichenes System
Messumformeranschluss
Reparierbare Schweißkonstruktion, voll verschweißt
Prozessanschluss
Geflanscht: ANSI/ASME, EN/DIN, GOST, & JIS
Gewinde: NPT, DIN, ISO
Hygienisch
Medienberührter Werkstoff
Edelstahl 316L, Alloy C-276, Alloy 400, Tantal, Alloy 400 vergoldet, Edelstahl 316L SST vergoldet, CorrosionShield PFA-beschichtet 316 SST; siehe Produktdatenblatt zu einer kompletten Liste aller Werkstoffe
Zertifizierungen/Zulassungen
SIL2/3-zertifiziert gemäß IEC 61508 durch unabhängigen Dritten, 3A, NACE®, Ex-Bereiche; siehe Produktdatenblatt zu einer kompletten Liste aller Zertifizierungen

Merkmale

  • Neue intuitive Modellstruktur erleichtert die Bestellung des richtigen Druckmittlersystems
  • Neue 800 PSI Gewindeanschluss-Auslegung
  • Schützt die Messumformer-Membran vor korrosiven oder erosiven Prozessen und extremen Temperaturen
  • Große Vielfalt an Druckmittlern erfüllt unterschiedliche Prozessanforderungen und -spezifikationen, einschließlich branchenspezifischer Anwendungen
  • SIL 2/3-zertifiziert nach IEC 61508 (über einen Drittanbieter) und Vorabbescheinigung der FMEDA-Daten für Sicherheitsanlagen
  • Fehlender Bedarf an Befestigungswerkzeug reduziert die Installationskosten
  • Anpassungsfähige, direkt montierte Druckmittler für Über- und Absolutdruck können für druckbeaufschlagte oder entlüftete Tanks verwendet werden
  • Tuned-Systems können den Einfluss der Temperatur im Vergleich zu herkömmlichen Installationen um 10 bis 20 % mindern und die Ansprechzeit um mehr als 80 % verbessern.

Dokumentation und Zeichnungen