Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Roxar-P-roxar-anti-jar-handling-clamp

Handhabungsklemme zur Ausbruchssicherung

Produktbeschreibung

Die Handhabungsklemme zur Ausbruchsicherung sorgt dafür, dass die Hälse bei Erschütterungen im Bohrloch geöffnet sind (mechanische Geräte, die verwendet werden, um eine anschlagende Last auf eine andere Bohrungskomponente zu bringen). Wenn der Bohrstab in offener Position gehalten wird, wird sichergestellt, dass die Stäbe nicht an der Oberfläche brennen, was zu Verletzungen und dem möglichen Abfall der unteren Lochmontage führt, wenn die Stifte geschraubt werden. Auf diese Weise wird ein sicherer Betrieb gewährleistet.

Anwendungen
Bohren, DST JARS, Spulenrohre, Wirline (Schliffleitung und geflochtene Leitung)

Merkmale

  • Leicht und leichter zu handhaben als Metall.
  • Scharnier-Design ermöglicht eine einfache und schnelle Montage.
  • Kipp-/Schwenkbolzen sorgt für eine schnelle Verriegelung.
  • Verschleißfeste und schlagfeste Polymerwerkstoffe, die weniger an anderen Geräten schleifen.
  • Varianten von Standardausführungen oder Spezialanwendungen können innerhalb kurzer Lieferzeiten geliefert werden.

Dokumentation und Zeichnungen