Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Roxar-P-roxar-polyoil-poly-wear-joint

PolyOil Poly-WearJoint verkleidete Verschleißfuge

Produktbeschreibung

Das PolyOil Poly-WearJoint™ ist ein sicheres, effizientes und kosteneffektives Hub-Deflektorsystem, das sicherstellt, dass die Umleitungssysteme der Bohranlage die Nabel- oder Hilfsleitungen an der Außenseite des Landestrangs umschließen, und die Gefahr von sich ausdehnenden Gaseinschlüssen verhindert. Das WearJoint™ ist ein ineinandergreifendes modulares Stapelsystem, das Drücke aushält und die Sicherheit von Bohranlagen während Komplettierungs- und Workover-Operationen erhöht.

Anwendungen
Komplettierung; Workover, DST, Tiefsee

Merkmale

  • Leichtes, modulares Stapelsystem ermöglicht schnelle Bereitstellung und einfache Handhabung.
  • Geringere Kosten durch einfachere Bereitstellung.
  • Strömungsumlenkung im Falle eines Kicks.
  • Nabelschutz.
  • Hochschlagfeste, verschleißfeste Materialien; weniger Reibung als jedes Metall.
  • Varianten von Standardausführungen oder komplett neue bzw. spezielle Anwendungsausführungen, die innerhalb sehr kurzer Vorlaufzeiten fertiggestellt werden.
  • Leicht fräsbar.
  • Einfacher Kipp- und Gelenkbolzenverschluss.

Dokumentation und Zeichnungen