Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-Xi Advanced Electronics

Rosemount™ Xi erweiterte Elektronik

Produktbeschreibung

Die Zirkoniumoxid-Erfassungstechnologie zum Messen von überschüssigem Sauerstoff in Rauchgasen von Verbrennungsprozessen hat in den vergangenen Jahrzehnten an Bedeutung gewonnen. Diese vielseitige Elektronik wurde speziell für die Verwendung mit den meisten auf dem Markt verfügbaren Sauerstoffsonden entwickelt. Die große, hintergrundbeleuchtete LCD-Anzeige kann auf einfache Weise eingerichtet und bedient werden. Mittels einer kleinen Magnetventilbox zum Aufschalten der Kalibriergase können mit diesem Elektronikmodul vollautomatische Kalibrierungen durchgeführt werden.