Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Roxar-P-sandlog

Roxar SandLog

Produktbeschreibung

Das Roxar SandLog Instrument liefert genaue Messwerte von Sand-/Erosionssonden mit mehreren Elementen. Es bietet Offline- und verkabelte Online-Kommunikationsmöglichkeiten, die schnell und präzise Daten zur Erosionsrate bereitstellen. In Verbindung mit der Roxar Fieldwatch Software ermöglicht dieses Instrument ein effektives Datenmanagement. Diese Daten können mit Daten von Roxar SAM und Permasense Sensoren zusammengeführt werden, um die umfassendste auf dem Markt verfügbare Sandmanagement-Lösung bereitzustellen und die Durchflusssicherheit zu erhöhen.

Funktionen
Empfängt Messwerte von Roxar Sand-/Erosionssonden mit mehreren Elementen
Auflösung
24 Bit. Empfindlichkeit im niedrigen Nanometerbereich für ER-Sonden je nach Sonde und Bedingungen
Konfigurationen
Offline – Daten an Feldanschlussklemme Online 4–20 mA (analog) Online digitaler Feldbus (Roxar Protokoll)
Messintervall
2 Minuten bis 24 Stunden
Temperaturbereich
Feldbus/4–20 mA: –40 °C bis +70 °C (–40 °F bis 158 °F)
CorrLog Anschlussklemme: –40 °C bis +60 °C (–40 °F bis 140 °F)
Speicherkapazität
1 500 Messwerte

Merkmale

  • Zusammen mit dem SAM Akustik-Detektor und dem Permasense System bietet das Roxar SandLog die wahrscheinlich umfassendste Sandmanagement-Lösung auf dem Markt
  • Beste Auflösung und Empfindlichkeit der Messung in seiner Klasse
  • Sonden mit mehreren Elementen ermöglichen eine überragende und zuverlässigere Erkennung von Sand im Durchflussmedium
  • Hohe Empfindlichkeit und schnelle Rückmeldung bei Änderungen des mitgeförderten Sands ermöglicht die effektive Abstimmung der maximal zulässigen Förderraten
  • Erosionsmessungen bieten einen guten Indikator für die Worst-Case-Erosion in Rohrbiegungen
  • Robustes Design, bewährte Leistungsmerkmale
  • Kontinuierliche Sand-/Erosionsdaten tragen durch Minimierung von Risiken aufgrund des Versagens der Integrität und unüberwachter Erosion zu sicheren Betriebsabläufen bei

Dokumentation und Zeichnungen