Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Roxar-P-sandlog-wireless

Roxar SandLog Wireless

Produktbeschreibung

Der Roxar SandLog Wireless ist ein Messumformer, der Daten von Sand-/Erosionssonden mit mehreren Elementen empfängt und ein WirelessHART Netzwerk bildet, das Daten an die Roxar Fieldwatch Software oder eine andere Softwareanwendung übertragen kann. Roxar SandLog erkennt beschleunigte Sanderosionsraten. In Kombination mit den Roxar SAM und Permasense Systemen ermöglicht der Messumformer dem Bedienpersonal die effiziente Abstimmung der maximal zulässigen Förderraten und sorgt so für optimale Durchflusssicherheit.

Funktionen
Empfängt Messwerte von Roxar Sand-/Erosionssonden mit mehreren Elementen
Auflösung
25 Bit. Empfindlichkeit im niedrigen Nanometerbereich für ER-Sonden je nach Sonde und Bedingungen
Konfigurationen
WirelessHART
Messintervall
2 Minuten bis 24 Stunden
Temperaturbereich
CorrLog Feldbus/4–20 mA: –40 °C bis +70 °C (–40 °F bis 158 °F) CorrLog Anschlussklemme: –40 °C bis +60 °C (–40 °F bis 140 °F)
Datenformat
Rohdaten zur Verarbeitung in Fieldwatch Berechnete(r) Metallverlust und Korrosionsraten „in beliebigen Softwaretools“

Merkmale

  • Zusammen mit den Roxar SAM und Permasense Systemen bietet das Roxar SandLog Wireless die wahrscheinlich umfassendste Sandmanagement-Lösung auf dem Markt
  • Beste Auflösung und Empfindlichkeit der Messung in seiner Klasse
  • Sonden mit mehreren Elementen ermöglichen eine überragende und zuverlässigere Erkennung von Sand im Durchflussmedium
  • Hohe Empfindlichkeit und schnelle Rückmeldung bei Änderungen des mitgeförderten Sands ermöglicht die effektive Abstimmung der maximal zulässigen Förderraten
  • Erosionsmessungen bieten einen guten Indikator für die Worst-Case-Erosion in Rohrbiegungen
  • WirelessHART ermöglicht kostengünstige Online-Konfiguration und -Upgrades sowie Integration mit anderen WirelessHART Anwendungen
  • Kontinuierliche Sand-/Erosionsdaten tragen durch Minimierung von Risiken aufgrund des Versagens der Integrität und unüberwachter Erosion zu sicheren Betriebsabläufen bei

Dokumentation und Zeichnungen