Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Flexim-FLUXUS G736 4-Beam Gas Flow Meter

Flexim FLUXUS G736 4-strahliges Durchflussmessgerät für Gas

Produktbeschreibung

Das FLUXUS G736 Durchflussmessgerät für Gas kombiniert die Präzision der digitalen Signalverarbeitung mit den bekannten Vorteilen der nicht intrusiven Ultraschalltechnologie: einfache Installation, nachrüstbare Konstruktion, hohe Genauigkeit und außergewöhnliche Leistung. Die vier im Reflexionsmodus betriebenen Ultraschall-Messumformer bedeuten, dass acht unabhängige Ultraschallpfade das gasförmige Medium durchqueren und für eine überlegene Durchflussmittelung von bis zu vier Ebenen des Rohrabschnitts sorgen. Mit dieser Konfiguration kann das G736 Durchflussmessgerät die Auswirkungen von Querströmungsprofilen ausgleichen und eine optimale, nicht intrusive Strömungskompensation an ungünstigen Einbauorten erzielen, an denen eine unzureichende gerade Einlaufstrecke vor Rohrbögen, Rohrkrümmungen oder anderen nahegelegenen Instrumenten Durchflussstörungen erzeugt.

Genauigkeit
Messunsicherheit am Messpunkt (Volumendurchfluss): ±1 bis 2 % des Messwerts ±0,02 ft/s Messunsicherheit des Messsystems (Volumendurchfluss): ±1 bis 3 % des Messwerts ±0,02 ft/s
Reproduzierbarkeit
0,15 % des Messwerts ±0,02 ft/s
Zertifizierungen/Zulassungen
ATEX/IECEx Zone 2, FM Class I /Div 2
ATEX/IECEx Zone 1/Zone 2, FM Class I – Div2
Spannungsversorgung
100–230 VAC, 24 DC, 12 DC
Temperaturbereich
Rohrwand: -40 °F bis +392 °F / WI: -328 °F bis +1 166 °F
Messgrößen
Volumendurchfluss, Massedurchfluss, Strömungsgeschwindigkeit, molekulare Masse, operative Dichte, Standard-Volumendurchfluss, Brennwert
Durchflusskanäle
bis zu 4
Ausgang
4–20 mA aktiv/passiv
4–20 HART aktiv/passiv
Impuls/Frequenz/binär
Eingang
Pt100/Pt1000
4–20 mA aktiv/passiv
Binäreingang
Kommunikationsprotokoll
Modbus RTU
Foundation Fieldbus
Output
4-20mA active/passive
4-20mA HART active/passive
pulse/frequency/binary
Diagnosefunktionalitäten
Schallgeschwindigkeit, Signalamplitude, SNR, SCNR, Standardabweichung von Amplitude und Laufzeit
Communication Protocol
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
Profibus PA
Foundation Fieldbus
System configuration and installation
For more detailed Information please download the Technical Specifications

Merkmale

  • Temperaturkompensierte Messwandler: Messwandler, die automatisch für Umgebungstemperaturänderungen gemäß ANSI/ASME MFC-5.1-2011 kompensiert werden
  • Einfache Installation ohne Prozessunterbrechungen: nachrüstbare und kompakte Bauweise
  • Wartungsfrei: keine beweglichen Teile, kein Verschleiß, gel-/fettfreie permanente Koppelpads für Messwandler
  • Betriebssicherheit: keine Leckagepfade, kein direkter Kontakt mit dem Medium
  • Integrierte synchronisierte Kanalmittelwertbildung für perfekte Kompensation inhomogener Durchflussprofile
  • Erweiterte Systemverifizierung mit dem Flexim bietet jederzeit detaillierte Informationen über den Zustand des Messgeräts
  • Integrierte Störungskorrektur
  • Flexim Dynamic Gas Master für die Kompensation sich ändernder Gaszusammensetzungen

Dokumentation und Zeichnungen