Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Flexim-WaveInjector Non-Intrusive Flow at Extreme Temperatures

Flexim WaveInjector für eingriffsfreie Durchflussmessung bei extremen Temperaturen

Produktbeschreibung

Die Flexim WaveInjector Technologie ermöglicht Messungen bei extremen Temperaturen von –328 °F bis +1.166 °F. Mit Hilfe einer patentierten Technologie trennt der Flexim WaveInjector die Ultraschallwandler thermisch vom heißen oder kryogenen Rohr und ermöglicht so permanente Durchflussmessungen bei extremen Rohrwandtemperaturen, was den ultimativen Wettbewerbsvorteil darstellt – in der Prozesskontrolle, im Prozessmanagement und im Umweltschutz. Der WaveInjector wird zusammen mit den Ultraschallwandlern einfach außen am Rohr installiert, wobei Koppelpads für einen guten akustischen Kontakt sorgen. Das bedeutet, dass das Rohr nicht geöffnet werden muss. Es sind keine Bohrungen und keine Prozessabschaltung erforderlich.