Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-SAM42 Acoustic Particle Monitor

Rosemount™ SAM42 Akustischer Partikelmonitor

Produktbeschreibung

Optimieren Sie die Produktion Ihres Bohrlochs durch sofortige Überwachung der Sandraten direkt vom Gerät aus, während Sie gleichzeitig das Erosionsrisiko innerhalb Ihrer Rohrleitungen minimieren und die Sicherheit Ihrer Anlage erhöhen. Rosemount SAM42 ist ein eingriffsfreier akustischer Partikelmonitor, der sofortige Sandraten und einen Hinweis auf die Produktion von Feststoffpartikeln direkt vom Gerät aus liefert und die Fähigkeit besitzt, Feststoffe in geringer Konzentration unter schwierigen Bedingungen zu erkennen. Diese Funktionen bieten branchenführende Sandmessungen, Reproduzierbarkeit und Sensitivität unter Feldbedingungen.

Zertifizierungen/Zulassungen
Ex d (Druckfeste Kapselung) und Ex i (Eigensicherheit)
Schutzart: IP66, IP68, Gehäuseschutzart 4X
Ausgang
Sandintensität (μV)
Sandrate (g/s)
Angesammelter Sand (g)
Empfindlichkeit
Min. nachweisbare Sandrate: 0,01 g/s (*Unter Referenztestbedingungen)
Genauigkeit
±5 % (mit Kalibrierung durch Sandinjektion)
Reproduzierbarkeit
Besser als 1 % (*Unter Referenztestbedingungen), d. h. das Sensorsignal zeigt wiederholt dieselben Werte mit weniger als 1 % Abweichung an.
Aktualisierungsrate
Ablesehäufigkeit: 1 Sekunde
Betriebstemperatur
-40 °F (-40 °C) bis 554 °F (290 °C) an der Rohroberfläche
Kommunikationsprotokoll
Modbus RTU (RS485)
Eingang
Eingangsspannung: 24 VDC/100–240 VAC
Abmessungen
78 mm (AD) (3,07 in.) x 158 mm (6,22 in.)
Gewicht
~3kg
Erkennungsbereich
Partikelerkennung: Typischerweise ab 15 μm* in Gas und 25 μm* in Flüssigkeit, abhängig von der Durchflussgeschwindigkeit (*Unter Referenztestbedingungen)

Merkmale

  • Nicht-intrusiver Sensor mit integrierter Signalverarbeitung, der verarbeitete Daten vom Gerät zum Prozessleitsystem sendet, ohne dass Software erforderlich ist.
  • Kompakte Ausführung mit Ex-Schutz ermöglicht die einfachste Installation vor Ort bei reduzierten Wartungskosten
  • Liefert Echtzeitdaten für die Feststoffproduktion für verbesserte Entscheidungsfindung
  • Beste Temperaturleistung seiner Klasse: Arbeiten an Rohren mit Oberflächentemperaturen zwischen -40 °C (-40 °F) und 290 °C (554 °F)
  • Erkennung von Feststoffen bei extrem niedriger Feststoffkonzentration im Durchfluss
  • Branchenführende Reproduzierbarkeit (besser als 99 %) und Empfindlichkeit

Dokumentation und Zeichnungen