Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Micro Motion-K-FT_HPC015N-1500

Micro Motion High-Pressure Coriolis (HPC) Series Meter Consisting of HPC015N and 1500 Transmitter

Spezifikationen

Micro Motion HPC015N Coriolis-Messsystem, DN3 (1/8 in.), Edelstahl, max. Betriebsdruck 963 bar (13.960 psi)
Durchflussrate
Bis zu 504 kg/h (1110 lb/h)
Massedurchfluss von Flüssigkeit − Messgenauigkeit
Bis zu ±0,1 % des Durchflusses
Massedurchfluss von Flüssigkeit − Reproduzierbarkeit
Bis zu ±0.05 % des Durchflusses
Massedurchfluss von Gas – Genauigkeit
±0,5 % des Durchflusses
Massedurchfluss von Gas − Reproduzierbarkeit
±0.25 % des Durchflusses
Dichte von Flüssigkeiten − Messgenauigkeit
Bis zu ±0,001 g/cc unter Standardbedingungen
Medientemperaturbereich
-46 °C bis 200 °C (-50 °F bis 392 °F)
Druckbereich
0-963 bar (0-13.960 psi)
1500 Auswerteelektronik mit Abfüll- und Dosierfunktion
Verfügbare Ausgänge
Modell 1500: für Anwendungen, die eine einzige Durchflussvariable (in Milliampere und ein Frequenz-/Impulsausgang) erfordernModell 2500: für Anwendungen, die die gleichzeitige Messung mehrerer Durchflussvariablen mit wählbaren Kombinationen von
Gehäuse
Polyamid PA 6.6
Spannungsversorgung

•Mind. 19,2 bis 28,8 VDC
•6,3 W
•Gemäß Installationskategorie II (Überspannung), Emissionsgrad 2
Eingangs-/Ausgangssignale

•Ein aktiver 4-20 mA Ausgang
•Ein aktiver Frequenzausgang
HART
Bell 202 Signal ist dem primären Milliampere-Ausgang überlagert
Montageoptionen
Nur externe Montage in der Messwarte
•Montage auf 35 mm Schiene
•Schiene muss geerdet sein
Anwendungsarten

•Kontinuierliche Prozessregelung
•Zweiphasenströmung/Gaseinschlüsse
•Abfüllung und Dosierung
•Meter Verification
Ex-Zulassungen
Nur geeignet für ex-freie Bereiche

Merkmale

Micro Motion HPC015N Coriolis-Messsystem, DN3 (1/8 in.), Edelstahl, max. Betriebsdruck 963 bar (13.960 psi)
  • Überragende Leistung in Hochdruckanwendungen.
  • Ein Gerät für zuverlässige und wiederholbare Messungen von Massedurchfluss, Volumendurchfluss, Dichte, Konzentration und Temperatur.
  • Die besten praktischen Coriolis-Leistungsmerkmale bei einem Betriebsdruck von 0-963 bar (bis zu 13.960 psi).
  • Durch das Fehlen beweglicher Teile, die verschleißen können oder ausgetauscht werden müssen, wird der Wartungsaufwand minimiert und die Zuverlässigkeit langfristig erhöht.
  • Maximale Verfügbarkeit mittels der Smart Systemverifizierung, um die Systemintegrität zu überprüfen, ohne dass das Messsystem außer Betrieb genommen werden muss.
  • Entspricht allen Installationsanforderungen und ist in 2-Leiter-Ausführung für den Direktanschluss (keine Auswerteelektronik erforderlich) in Edelstahl und als Auswerteelektronik 5700 erhältlich.
  • Drastische Reduzierung der Betriebskosten für die Injektion von Chemikalien und Wasserstoffdosierer.
1500 Auswerteelektronik mit Abfüll- und Dosierfunktion
  • Abgesetzt montierte Auswerteelektronik für Montage auf 35 mm DIN-Schiene ermöglicht die Reduzierung von Verkabelungskosten.
  • Einfacher Einbau in der Messwarte – erfordert nur 850 cm³ (0,03 ft³) Freiraum im Gegensatz zu 28 317 cm³ (1,0 ft³) für eine typische Coriolis Auswerteelektronik.
  • Einfache Konfiguration mittels 4-Leiter-Verbindung mit den Sensoren zur Spannungsversorgung und Signalübertragung.
  • Digitale MVD-Technologie bietet Diagnosefunktionen für die Leistungsmerkmale bei Gaseinschlüssen und Batchvorgängen mit leerlaufenden Anwendungen
  • Prüfung des Sensorzustands im laufenden Prozess mit einer echten In-Situ-Verifizierung ohne zusätzliche Sekundärreferenz.

Dokumentation und Zeichnungen

Micro Motion HPC015N Coriolis-Messsystem, DN3 (1/8 in.), Edelstahl, max. Betriebsdruck 963 bar (13.960 psi)
1500 Auswerteelektronik mit Abfüll- und Dosierfunktion