Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Micro Motion-K-FT_HPC015N-2400

Micro Motion High-Pressure Coriolis (HPC) Series Meter Consisting of HPC015N and 2400 Transmitter

Spezifikationen

Micro Motion HPC015N Coriolis-Messsystem, DN3 (1/8 in.), Edelstahl, max. Betriebsdruck 963 bar (13.960 psi)
Durchflussrate
Bis zu 504 kg/h (1110 lb/h)
Massedurchfluss von Flüssigkeit − Messgenauigkeit
Bis zu ±0,1 % des Durchflusses
Massedurchfluss von Flüssigkeit − Reproduzierbarkeit
Bis zu ±0.05 % des Durchflusses
Massedurchfluss von Gas – Genauigkeit
±0,5 % des Durchflusses
Massedurchfluss von Gas − Reproduzierbarkeit
±0.25 % des Durchflusses
Dichte von Flüssigkeiten − Messgenauigkeit
Bis zu ±0,001 g/cc unter Standardbedingungen
Medientemperaturbereich
-46 °C bis 200 °C (-50 °F bis 392 °F)
Druckbereich
0-963 bar (0-13.960 psi)
Micro Motion 2400S kompakt, integral montierter Messumformer
Ausgangsvariablen
Masse und Volumendurchfluss
Netto-Produktinhalt/Durchfluss
Temperatur
Dichte
Konzentration
Digitalanzeige
Standard Bedieninterface mit 2-zeiliger Digitalanzeige
Zwei Clips für HART/Bell 202 Anschlüsse (Abnehmen des Auswerteelektronik-Gehäusedeckels ist erforderlich)
Zwei Membran-Drucktasten für den lokalen Betrieb (Abnehmen des Auswerteelektronik-Gehäusedeckels ist erforderlich)
Optionen für Glas- oder Kunststofflinse
Energieversorgung
Eigenständige Umschaltung von AC/DC-Eingang, automatische Erkennung der Versorgungsspannung
85–265 VAC, 50/60 Hz, 4 Watt typisch, 7 Watt max.
18–100 VDC, 4 Watt typisch, 7 Watt max.
Entspricht der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG gemäß EN 61010-1 (IEC 61010-1) und Installation (Überspannung) Kategorie II, Verschmutzungsgrad 2
Eingangs-/Ausgangssignale (Analogausgang)
Kanal A:
Ein aktiver 4–20 mA-Ausgang
Nicht eigensicherer Kanal B (konfigurierbar), eine der folgenden Konfigurationen:
Ein aktiver oder passiver Frequenzausgang
Ein aktiver oder passiver Binärausgang
Ein aktiver oder passiver Binäreingang
Ein-/Ausgangssignale (Option mit PROFIBUS-DP)
Digitales 2-Wege PROFIBUS-DP Signal
Ein-/Ausgangssignale (Option mit DeviceNet)
Digitales 2-Wege DeviceNet Signal (Jetzt veraltet)
HART
Bell 202 Signal ist auf dem primären mA-Ausgang überlagert
HART Kommunikation ist mit den Auswerteelektronik-Ausführungen PROFIBUS-DP und DeviceNet nicht lieferbar
Montageoptionen
Feldmontage, im Sensor integriert
Anwendungsarten
Kontinuierliche Prozessregelung
Zweiphasen-Durchfluss/Gaseinschlüsse
Systemverifizierung
Ex-Zulassungen
C1D2
Zone 2

Merkmale

Micro Motion HPC015N Coriolis-Messsystem, DN3 (1/8 in.), Edelstahl, max. Betriebsdruck 963 bar (13.960 psi)
  • Überragende Leistung in Hochdruckanwendungen.
  • Ein Gerät für zuverlässige und wiederholbare Messungen von Massedurchfluss, Volumendurchfluss, Dichte, Konzentration und Temperatur.
  • Die besten praktischen Coriolis-Leistungsmerkmale bei einem Betriebsdruck von 0-963 bar (bis zu 13.960 psi).
  • Durch das Fehlen beweglicher Teile, die verschleißen können oder ausgetauscht werden müssen, wird der Wartungsaufwand minimiert und die Zuverlässigkeit langfristig erhöht.
  • Maximale Verfügbarkeit mittels der Smart Systemverifizierung, um die Systemintegrität zu überprüfen, ohne dass das Messsystem außer Betrieb genommen werden muss.
  • Entspricht allen Installationsanforderungen und ist in 2-Leiter-Ausführung für den Direktanschluss (keine Auswerteelektronik erforderlich) in Edelstahl und als Auswerteelektronik 5700 erhältlich.
  • Drastische Reduzierung der Betriebskosten für die Injektion von Chemikalien und Wasserstoffdosierer.
Micro Motion 2400S kompakt, integral montierter Messumformer
  • Digitale MVD-Technologie bietet Diagnosefunktionen für die Leistungsmerkmale bei Gaseinschlüssen und Batchvorgängen mit leerlaufenden Anwendungen.
  • Erhalten Sie Gewissheit über die Integrität des Messsystems in Echtzeit und im Prozess durch Smart Meter Verification.
  • Beste Zweiphasen-Durchflussmessungen für Batch- und Beladungsvorgänge sowie Anwendungen mit Gaseinschlüssen.
  • Optische Tasten am Bedieninterface machen das Entfernen des Gehäusedeckels der Auswerteelektronik überflüssig.
  • Ex-Zulassung für Class 1, Div. 2 (Zone 2 ) (Sensor und Auswerteelektronik)

Dokumentation und Zeichnungen

Micro Motion HPC015N Coriolis-Messsystem, DN3 (1/8 in.), Edelstahl, max. Betriebsdruck 963 bar (13.960 psi)
Micro Motion 2400S kompakt, integral montierter Messumformer