Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Micro Motion-K-FT_HPC015P-1700

Micro Motion™ High-Pressure Coriolis (HPC) Series Meter Consisting of HPC015P and 1700 Transmitter

Spezifikationen

Micro Motion HPC015P Coriolis-Messsystem, DN3 (1/8 in.), Edelstahl, max. Betriebsdruck 1060 bar (15.375 psi)
Durchflussrate
Bis zu 504 kg/h (1110 lb/h)
Massedurchfluss von Flüssigkeit − Messgenauigkeit
Bis zu ±0,1 % des Durchflusses
Massedurchfluss von Flüssigkeit − Reproduzierbarkeit
Bis zu ±0.05 % des Durchflusses
Massedurchfluss von Gas – Genauigkeit
±0,5 % des Durchflusses
Massedurchfluss von Gas − Reproduzierbarkeit
±0.25 % des Durchflusses
Dichte von Flüssigkeiten − Messgenauigkeit
Bis zu ±0,001 g/cc unter Standardbedingungen
Medientemperaturbereich
-46 °C bis 200 °C (-50 °F bis 392 °F)
Druckbereich
0-1060 bar (0-15374 psi)
Micro Motion 1700 kompakter Messumformer zur Feldmontage mit einem Analogausgang
Ausgangsvariablen

 •Massedurchfluss
 •Volumendurchfluss
Lokales Dispay
Standard Bediener-Interface mit zweizeiligem Digitalanzeiger
 •Zwei optische Schalter für lokale Bedienung
 •Glas- oder Kunststoffscheibe
Spannungsversorgung
Eigenständige Umschaltung von AC/DC-Eingang, automatische Erkennung der Versorgungsspannung
 •85 bis 265 VAC, 50/60 Hz, 6 W normal, 11 W max.
 •18 bis 100 VDC, 6 W normal, 11 W max.
 •Entspricht der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG gemäß EN 61010-1 (IEC 61010-1) mit Ergänzung 2 und Installationskategorie II (Überspannung), Emissionsgrad 2.
Eingangs-/Ausgangssignale

 •Ein aktiver 4-20 mA Ausgang
 •Ein aktiver Frequenzausgang
 •Frequenzausgang kann als Binärausgang konfiguriert werden
HART

 •Bell 202 Signal ist dem primären Milliampere-Ausgang überlagert
Montageoptionen
Feldmontage
 •Integrierte Montage in einem Sensor der Micro Motion F-Serie, R-Serie oder H-Serie
 •Externe Montage an einem beliebigen 4- oder 9-adrigen Micro Motion Coriolis Sensor
Anwendungsarten

 •Kontinuierliche Prozessregelung
 •Zweiphasenströmung/ Gaseinschlüsse
 •Systemverifizierung
 •SIS-zertifiziert
Ex-Zulassungen

 •Klasse I, Div. 1
 •Klasse I, Div. 2
 •Zone 1
 •Zone 2

Merkmale

Micro Motion HPC015P Coriolis-Messsystem, DN3 (1/8 in.), Edelstahl, max. Betriebsdruck 1060 bar (15.375 psi)
  • Überragende Leistung in Hochdruckanwendungen.
  • Ein Gerät für zuverlässige und wiederholbare Messungen von Massedurchfluss, Volumendurchfluss, Dichte, Konzentration und Temperatur.
  • Die besten praktischen Coriolis-Leistungsmerkmale bei einem Betriebsdruck von 0-1060 bar (bis zu 15.374 psi).
  • Durch das Fehlen beweglicher Teile, die verschleißen können oder ausgetauscht werden müssen, wird der Wartungsaufwand minimiert und die Zuverlässigkeit langfristig erhöht.
  • Maximale Verfügbarkeit mittels der Smart Systemverifizierung, um die Systemintegrität zu überprüfen, ohne dass das Messsystem außer Betrieb genommen werden muss.
  • Entspricht allen Installationsanforderungen und ist in 2-Leiter-Ausführung für den Direktanschluss (keine Auswerteelektronik erforderlich) in Edelstahl und als Auswerteelektronik 5700 erhältlich.
  • Drastische Reduzierung der Betriebskosten für die Injektion von Chemikalien und Wasserstoffdosierer.
Micro Motion 1700 kompakter Messumformer zur Feldmontage mit einem Analogausgang
  • Maximierung der Flexibilität mit integrierter oder abgesetzter Montage.
  • Digitale MVD-Technologie bietet Diagnosefunktionen für die Leistungsmerkmale bei Gaseinschlüssen und Batchvorgängen mit leerlaufenden Anwendungen.
  • Reduzierte Verkabelungskosten sowie einfache und schnelle Installation.
  • Konzentrations- und Nettodurchflussmessung ohne zusätzliche Messgeräte.
  • Zulassung für eichamtlichen Verkehr sowie Zertifizierung gemäß SIL2 und SIL3.
  • Prüfung des Sensorzustands im laufenden Prozess mit einer echten In-Situ-Verifizierung ohne zusätzliche Sekundärreferenz.
  • Zugriff auf zusätzliche Diagnose- und Prozessinformationen mittels WirelessHART™ ohne zusätzliche Verkabelungskosten.
  • Einfacherer Zugriff auf das Durchflussmessgerät durch ein robustes, gemäß Class I, Division 1 / Zone 1 zugelassenes Gehäuse und ein optionales Bedieninterface.

Dokumentation und Zeichnungen

Micro Motion HPC015P Coriolis-Messsystem, DN3 (1/8 in.), Edelstahl, max. Betriebsdruck 1060 bar (15.375 psi)
Micro Motion 1700 kompakter Messumformer zur Feldmontage mit einem Analogausgang