Surface Control Manager ermöglicht dem Benutzer die Konfiguration des FloBoss 107 oder des ROC800, um eine vereinfachte Steuerung und mathematische Funktionen mittels benutzerfreundlichen, vorgefertigten Menüs auszuführen. Surface Control Manager ist eine integrierte Komponente der Production Manager Serie und kann verwendet werden, um permanente und temporäre Shut-ins für zugehörige Bohrlöcher zu gewähren, die für die Optimierung, Zuweisung und Transporttank-Load-Outs im Tank Manager-Benutzerprogramm verwendet werden.