Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld.
Emerson-P-Surface Control Manager

Surface Control Manager

Produktbeschreibung

Surface Control Manager ermöglicht dem Benutzer die Konfiguration des FloBoss 107 oder des ROC800, um eine vereinfachte Steuerung und mathematische Funktionen mittels benutzerfreundlichen, vorgefertigten Menüs auszuführen. Surface Control Manager ist eine integrierte Komponente der Production Manager Serie und kann verwendet werden, um permanente und temporäre Shut-ins für zugehörige Bohrlöcher zu gewähren, die für die Optimierung, Zuweisung und Transporttank-Load-Outs im Tank Manager-Benutzerprogramm verwendet werden.

Merkmale

  • Action Block: konfigurierbare Steuer-Logikmodule
  • Mathematische und boolesche Logikoperatoren werden unterstützt.
  • Durchsuchbare Parameter, einschließlich Parametern von anderen Suite-Anwendungen.
  • Unterstützung für API-Branchenstandard, auf Klassen basierte Logik-Bypass-Wartung.
  • Verknüpfte Action Blocks, Speicher und konfigurierbare Speicher.
  • Ein/Aus-Laufzähler bieten Konfigurationen für den Ausgangsimpuls.

Dokumentation und Zeichnungen