Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Plantweb-Insight Tank Application

Plantweb™ Insight-Tankanwendung

Produktbeschreibung

Die Plantweb Insight-Tankanwendung ist eine Lösung für die Überwachung abgelegener und mobiler Anlagen. Durch das Koppeln des Rosemount 408 Wireless-Füllstandssensors mit Ihrer Anwendung wird ein digitaler Zwilling Ihrer Anlage erstellt. Auf diese Weise können Sie Informationen (Füllstand, Standort und Temperatur) der Anlage einsehen und speichern und schaffen letztendlich eine einfach zugängliche, transparente Logistiklösung für Ihre abgelegenen und mobilen Anwendungen.

Installation und Konfiguration des Systems
Plantweb Insight wird als Anwendungssoftware bereitgestellt und ist über einen Webbrowser zugänglich.
Softwarekompatibilität
Kompatible Browser: Google Chrome und Microsoft Edge gelten als Standardbrowser für Desktop-PCs. IOS Safari und Android Chrome werden ebenfalls unterstützt.

Merkmale

  • Ein intuitives und einfaches Hardware-Pairing-Verfahren, um innerhalb weniger Minuten einsatzbereit zu sein
  • Speziell entwickelte Lösung, die zusammen mit Kunden entwickelt wurde, um die Benutzerfreundlichkeit zu optimieren und eine reaktionsschnelle und einfach zu bedienende Logistiklösung zu gewährleisten.
  • Einfache Integration der Daten aus der Lösung in die eigene Infrastruktur über APIs
  • Die Einrichtung eines digitalen Zwillings ermöglicht einen nahtlosen und reibungslosen Betrieb: Das Bewegen, Ersetzen, Neuladen und Zuordnen zum neuen Kunden erfordert nur wenige Klicks in der Anwendung
  • Sowohl über Desktop-PCs als auch über mobile Geräte verfügbar
  • Echtzeit-Alarme per E-Mail-Benachrichtigung
  • Verwalten Sie Ihren gesamten Bestand von einem Ort aus, unabhängig vom Standort Ihrer Anlagen

Dokumentation und Zeichnungen