Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld..
Fisher-P-HSRL

Fisher™ Zweitregler der Serie HSRL

Produktbeschreibung

Die Zweitregler der Serie HSRL sind für zweistufige LP-Gassysteme konzipierte, UL-gelistete Regler. Mit einer Kapazität von bis zu 2.600.000 BTU/h (29,27 SCMH) ist die HSRL-Serie ideal für den Einsatz in gewerblichen Anwendungen geeignet. Das Gerät mindert den Ausgangsdruck des Erstreglers (meist 0,69 bar bis 27 mbar [10 psig bis 11 in. Wassersäule]). Eine über dem Einlass ausgerichtete abgeschirmte Öffnung der Tropflippen ist Standard.

Merkmale

  • Empfohlener Ersatz erst nach 20 Jahren
  • Verbesserte Regulierung
  • Überdruckschutz
  • Korrosionsbeständigkeit
  • Positive Drainage
  • UL-gelistet
Nennweiten und Anschlussarten (Einlass x Auslass)
3/4 x 3/4, 3/4 x 1 oder 1 x 1 in. NPT-Gewinde in Durchgangsausführung
Maximale Eingangsdrücke
Maximaler Eingangsdruck: 0,69 bar (10 psig)
Notfall-Eingangsdruck: 2,1 bar (30 psig)
Regelbereiche
Federbereich 22,4 bis 32,4 mbar (9 bis 13 in. Wassersäule)
Kapazität
Bis zu 2,6 MBTU/h
Entlüftungsanschlussgröße
3/4 NPT abgeschirmt
Druckerfassung
Intern
Zulässige Betriebstemperatur
-29 °C bis +71 °C (-20 °F bis +160 °F)
Ungefähres Gewicht
2 kg (4,5 lb)

Dokumentation und Zeichnungen